Référence fabricant: PGSD-9
Marque: RICHCO ESSENTRA
Prix: 0.48 €
Délai de livraison: 3 jours
Diamètre de câble: 19.1 mm
Pour diamètre de câble: 19.1 mm
N° de pièce du fabricant: PGSD-9
Trou de montage: 25.4 mm
Taille du produit (hauteur): 11.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PGSD-9
Référence pièce
|
---|
PGSD-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (mm) | Pour diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Ø de borne (max.) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19.1 | 19.1 | PGSD-9 | 25.4 mm | 11.5 | 27 | 19.1 | PGSD-9 | PGSD-9 |
Loading...
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3.2 | Couleur | Noir | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Polyamide | Matériau | Polyamide | Type de produit | Passe-fils |
Vous vous trouvez sur la page de Presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: PGSD-9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PGSD-9.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble(mm)
Pour diamètre de câble(mm)
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Ø de borne (max.)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PGSD-11 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (mm) | Pour diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Ø de borne (max.) (mm) | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 27 | 27 | PGSD-11 | 38.1 mm | 11.43 | 40.9 | 27 | PGSD-11 | PGSD-11 |