Couvercle CA (CP-RJ11)

Couvercle CA CP-RJ11
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CP-RJ11

Marque: RICHCO ESSENTRA

Prix: 0.44

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Caractéristiques de boîtier: RJ11

N° de pièce du fabricant: CP-RJ11

Taille du produit (hauteur): 8.5 mm

Taille du produit (largeur): 10.5 mm

Taille du produit (longueur): 10.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CP-RJ11

Référence pièce
CP-RJ11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de boîtier N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type Type (type de fabricant) Type (divers)

0.44 €

1 Disponible 3 jours RJ11CP-RJ118.510.510.5CP-RJ11CP-RJ11RJ11 (Téléphone)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Sans halogène Non Matériau (détails) Caoutchouc de silicone
Matériau Silicone| Gomme élastique Type de produit Capuchon

Vous vous trouvez sur la page de Couvercle CA, le numéro d'article est le suivant: CP-RJ11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-RJ11.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CP-RJ45
CP-USB-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Caractéristiques de boîtier N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type Type (type de fabricant) Type (divers)

0.44 €

1 Disponible 3 jours RJ45CP-RJ458.512.510.5CP-RJ45CP-RJ45RJ45 (Réseau)

0.45 €

1 Disponible 3 jours USB-ACP-USB-A13.214.16.7CP-USB-ACP-USB-AUSB-A

Assistance technique