Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
165046 |
165142 |
165143 |
165168 |
165171 |
165172 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | AWG max. | AWG (min.) | Colour | Crimp area (max.) (mm²) | Cross-section range | Cross section (max.) (mm²) | Insulation material | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Pin diameter (mm) | Pin length (mm) | Product size (length) (mm) | Support sleeve | Temperature range (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Blue | 2.60 | 1 - 2.60 mm² | 2.60 | Polyamide | 165046 | 1 | 1.8 | 6.7 | 20.3 | Yes | - | ||
0.73 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Red | 1.60 | 0.205 - 1.60 mm² | 1.60 | Polyamide | 165142 | 0.205 | 1.8 | 6.7 | 20.2 | Yes | - | ||
0.68 € | 1 | 3 jours | 22 - 16 | 16 | 22 | Red | 1.60 | 0.205 - 1.60 mm² | 1.60 | PVC | 165143 | 0.205 | 1.8 | 6.7 | 20.7 | No | + 90 | ||
0.95 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Red | 1.60 | 0.205 - 1.60 mm² | 1.60 | Polyamide | 165168 | 0.205 | 1.8 | 9.9 | 23.2 | Yes | - | ||
0.56 € | 1 | 3 jours | 16 - 14 | 14 | 16 | Blue | 2.60 | 1 - 2.60 mm² | 2.60 | PVC | 165171 | 1 | 1.8 | 9.9 | 23.8 | No | + 90 | ||
1.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Blue | 2.60 | 1 - 2.60 mm² | 2.60 | Polyamide | 165172 | 1 | 1.9 | 9.9 | 23.6 | Yes | - |
Loading...
Contact material | Cathode copper. tin plated | Insulation type | Partially insulated | Product type | Pin terminal |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes | Type (manufacturer type) | PIDG |
Configurer
Propriétés de base
AWG
AWG max.
AWG (min.)
Colour
Crimp area (max.)(mm²)
Cross-section range
Cross section (max.)(mm²)
Insulation material
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Pin diameter(mm)
Pin length(mm)
Product size (length)(mm)
Support sleeve
Temperature range(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles