Connecteur secteur rigide【250-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
294-4023
294-4045
294-4052
294-4075
294-5022
294-5213
294-5324
294-8024
294-8324
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Nombre de broches Caractéristiques d'attache de connecteur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

589.20 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.5308 - 93Loquet|étiquette norme294-4023294-4023

486.44 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.5508 - 95Loquet|étiquette norme294-4045294-4045

720.39 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 18 - 141.5208 - 92Loquet|étiquette norme294-4052294-4052

486.44 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.5508 - 95Loquet|étiquette norme294-4075294-4075

720.39 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.520-2Loquet|base encliquetable|étiquette norme294-5022294-5022

694.15 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.530-3Loquet|contact PE|base encliquetable|étiquette norme294-5213294-5213

879.97 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 18 - 141.540-4Loquet|contact PE|base encliquetable|étiquette norme294-5324294-5324

759.73 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 18 - 122.540-4Loquet|contact PE|étiquette norme294-8024294-8024

879.97 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 18 - 122.540-4Loquet|contact PE|étiquette norme294-8324294-8324

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Plage de température(°C) RTI 125 Courant nominal(A) 24
Connexion (composants) Ressort de traction Matériau de contact CrNi Produits industriels Oui
Couleur Blanc Type de produit Connecteurs mâles

Assistance technique