Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
221-482 |
221-483 |
221-485 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre de broches | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24.50 | 13.1 | 2 | 221-482 | 221-482 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 18.7 | 3 | 221-483 | 221-483 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | 29.9 | 5 | 221-485 | 221-485 |
Loading...
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Tension nominale(V) | 440 | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.6 |
Longueur de dénudage(mm) | 11 | Connexion (composants) | Ressort de traction|connecteur de Collier de serrage de tube à cage | Couleur | Transparent|blanc |
Type de produit | Clip de connecteur |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Nombre de broches
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles