Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
738208
Référence pièce
|
---|
738208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | En conformité avec la directive RoHS | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 10.5 | 738208 | 1.5 | Oui | Non | M10 | RV 2-10 |
Loading...
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Borne à anneau |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Borne à anneau, le numéro d'article est le suivant: 738208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 738208.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
En conformité avec la directive RoHS
Manchon de soutien
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T1904C059 |
T1904C060 |
T1904C061 |
T1904C062 |
T1904C063 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | En conformité avec la directive RoHS | Manchon de soutien | Taille de filetage | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | T1904C059 | 0.5 | - | - | - | T1904C059 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | T1904C060 | 1.5 | - | - | - | T1904C060 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 5.3 | T1904C061 | 0.5 | - | - | - | T1904C061 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | T1904C062 | 1.5 | - | - | - | T1904C062 | |
1.76 € | 1 | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre | 4 - 6 mm² | 6 | 8.4 | T1904C063 | 4 | - | - | - | T1904C063 |