Variateur à LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564992
559270
TRU-MC-TA-WD-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
En conformité avec la directive RoHS Type (type de fabricant) Tension de fonctionnement max.
(V)
Nombre de canaux Courant de sortie (typ.)
(A)
Courant de sortie (typ.)
(mA)
Signal de sortie Puissance (max) P (TOT)
(W)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Utiliser

19.16 €

1 Disponible 3 jours Noir5457-MS-3524-15-Tension-37Infrarouge|RVB|Variateur

16.93 €

1 Disponible 3 jours Blanc45130OuiSU 120012439-Tension21640RVB|Variateur

23.41 €

1 Disponible 3 jours -1080OuiTRU-MC-TA-WD-S130--2500--10.10-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Variateur à LED Tension de fonctionnement min.(V) 12

Assistance technique