Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572192
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 14 | Couleur | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.5 | Largeur de connecteur(mm) | 2.8 |
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | 737749 |
Section transversale min.(mm²) | 1.5 | Type de produit | Réceptacle de lame | Taille | 2.8 x 0.5 mm |
Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | Jusqu'à +70 | Type (type de fabricant) | FDFD2-110(5) |
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame, le numéro d'article est le suivant: 1572192.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572192.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles