Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1904C065 |
T1904C122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | T1904C065 | 1.5 | T1904C065 | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 6 | T1904C122 | 4 | T1904C122 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre | Trou ⌀(mm) | 5.3 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Cosse en U |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles