Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T1904C117
Référence pièce
|
---|
T1904C117 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Angle de connexion (°) | Caractéristiques de connecteur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Isolée | PVC | T1904C117 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C117 |
Loading...
Type de produit | Réceptacle de lame |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame, le numéro d'article est le suivant: T1904C117.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T1904C117.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de connecteur
Couleur
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille
Manchon de soutien
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T1904C039 |
T1904C040 |
T1904C041 |
T1904C046 |
T1904C118 |
T1904C119 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Angle de connexion (°) | Caractéristiques de connecteur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille | Manchon de soutien | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 1,5 - 2,5 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C039 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C039 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Cuivre | 0,5 - 1,5 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C040 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C040 | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | - | 0.8 | 2.8 | Cuivre | 1,5 - 2,5 mm² | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C041 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Oui | T1904C041 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 180 | + dérivation | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | T1904C046 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | - | T1904C046 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Isolée | PVC | T1904C118 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C118 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 180 | - | 0.8 | 6.30 | Cuivre | 4 - 6 mm² | 6 | Isolée | PVC | T1904C119 | 4 | 6.30 x 0.80 mm | Oui | T1904C119 |