Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RX1616-4 |
RX2020-4 |
RX3030-0 |
RX5050-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 16 mm max. | RX1616-4 | 16 | 16 | RX1616-4 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm max. | RX2020-4 | 20 | 20 | RX2020-4 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 30 mm max. | RX3030-0 | 30 | 30 | RX3030-0 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 50 mm max. | RX5050-0 | 50 | 50 | RX5050-0 |
Loading...
Caractéristiques des goulottes de câble | Vissable|réutilisable | Couleur | Gris | Matériau | Polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 500 | Type de produit | Collier de serrage de câble pour faisceau de câble |
Configurer
Propriétés de base
Forfait ⌀ (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles