Référence fabricant: 620C6
Marque: KLAUKE
Prix: 0.36 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
620C6
Couleur | Rouge | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 1 | Trou ⌀(mm) | 6.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PA | N° de pièce du fabricant | 620C6 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Cosse en U | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M6 | Type (type de fabricant) | 620C6 | Plage de température(°C) | jusqu'à +105 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne U 0,50 mm² trou 1 mm² ⌀=6,5 mm partiellement isolé rouge Klauke 620, le numéro d'article est le suivant: 620C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 620C6.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles