Borne U 0,50 mm² trou 1 mm² ⌀=4,3 mm partiellement isolé rouge Klauke 620

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

620C4

Référence pièce
620C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 1 Trou ⌀(mm) 4.3 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA N° de pièce du fabricant 620C4 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Cosse en U Manchon de soutien Non
Taille de filetage M4 Type (type de fabricant) 620C4 Plage de température(°C) jusqu'à +105

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 0,50 mm² trou 1 mm² ⌀=4,3 mm partiellement isolé rouge Klauke 620, le numéro d'article est le suivant: 620C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 620C4.

Assistance technique