Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18R
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
de la plaque | (d1 x d4 xl) 1,8 × 3,3 × 25 mm | Diamètre extérieur(mm) | 1.8 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 18R | Matériau (détails) | Cuivre selon EN 13600. étamé | Diamètre extérieur(mm) | 3.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 25 | Type de produit | Joint de bout | Type (type de fabricant) | 18R |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 18R joint bout à bout non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 18R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles