Référence fabricant: 16525
Marque: KLAUKE
Prix: 0.44 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16525
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 10 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale(mm²) | 10 | Section transversale (max.)(mm²) | 10 | Trou ⌀(mm) | 5.3 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 16525 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M5 | Type (type de fabricant) | 16525 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16525 section de cosse à anneau (maximale) = trou de 10 mm² ⌀ = 5,3 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 16525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16525.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles