Bornier Klauke 715 broches 4 mm² 6 mm² partiellement isolé jaune 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

715

Référence pièce
715
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.51 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 4 - 6 mm²
Section transversale(mm²) 4 - 6 Section transversale (max.)(mm²) 6 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA Isolation (matériau) PA. N° de pièce du fabricant 715
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 4 Type de produit Borne à broche
Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 715 Diamètre de fiche(mm) 2.7
Plage de température(°C) +105 Zone de sertissage (max.)(mm²) 6 Longueur de broche(mm) 11|11

Vous vous trouvez sur la page de Bornier Klauke 715 broches 4 mm² 6 mm² partiellement isolé jaune 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 715.

Assistance technique