Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 8302: 4,8 mm Épaisseur du connecteur:

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8302

Référence pièce
8302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Angle de connexion(°) 180 Épaisseur de connecteur(mm) 0.5
Largeur de connecteur(mm) 4.8 Matériau de contact Laiton étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PVC Isolation (matériau) PVC N° de pièce du fabricant 8302
Matériau (détails) CuZn. Étamé Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Réceptacle de lame
Taille 4.8 x 0.5 mm Type (type de fabricant) 8302 Type (divers.) 4.8 x 0.5 mm

Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 8302: 4,8 mm Épaisseur du connecteur:, le numéro d'article est le suivant: 8302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8302.

Assistance technique