Klauke 165510 section de cosse à anneau (maximale) =35 mm² trou ⌀=10,5 mm non

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

165510

Référence pièce
165510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 35mm²
Section transversale(mm²) 35 Section transversale (max.)(mm²) 35 Trou ⌀(mm) 10.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 165510 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M10 Type (type de fabricant) 165510

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 165510 section de cosse à anneau (maximale) =35 mm² trou ⌀=10,5 mm non, le numéro d'article est le suivant: 165510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 165510.

Assistance technique