Référence fabricant: 1750
Marque: KLAUKE
Prix: 0.29 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1750
Couleur | Métal | Angle de connexion(°) | 180 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Matériau de contact | Laiton étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
Section transversale(mm²) | 4 - 6 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 1750 | Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 |
Type de produit | Réceptacle de lame | Taille | 6.3 x 0.8 mm | Type (type de fabricant) | 1750 |
Type (divers.) | 6.3 x 0.8 mm | Plage de température(°C) | +100 |
Vous vous trouvez sur la page de Largeur du connecteur de prise de lame Klauke 1750: 6,3 mm Épaisseur du connecteur:, le numéro d'article est le suivant: 1750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1750.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles