Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6308
Couleur | Bleu | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Trou ⌀(mm) | 8.4 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 6308 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 1.50 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M8 | Type (type de fabricant) | 6308 |
Vous vous trouvez sur la page de Section de cosse à anneau Klauke 6308 (maximale) = trou de 2,50 mm² ⌀ = pièce de 8,4 mm, le numéro d'article est le suivant: 6308.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6308.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles