Référence fabricant: 10120661
Marque: BKL ELECTRONIC
Prix: 4.45 €
Délai de livraison: 3 jours
Board contact surface: -
Colour: Black
Connection (components): Cut & Clip
Connector features: -
Connector type: Socket strip
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10120661
Référence pièce
|
---|
10120661 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Board contact surface | Colour | Connection (components) | Connector features | Connector type | Connector contact surface | Contact material | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Nominal current (A) | Nominal voltage (V AC) | Pins per row | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | Cut & Clip | - | Socket strip | - | Phosphor bronze | 1.27 | 10120661 | 0.5 | - | 3 | 6 | 10120661 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -40 | No. of rows | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Pin connector | RoHS-compliant | Yes |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à broches, le numéro d'article est le suivant: 10120661.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10120661.
Configurer
Propriétés de base
Board contact surface
Connector features
Connector contact surface
Nominal voltage(V AC)
Colour
Connection (components)
Connector type
Contact material
Contact spacing(mm)
Manufacturer part #
Nominal current(A)
Pins per row
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10120662 |
10120663 |
10120665 |
10120777 |
10120992 |
10120993 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Board contact surface | Colour | Connection (components) | Connector features | Connector type | Connector contact surface | Contact material | Contact spacing (mm) | Manufacturer part # | Nominal current (A) | Nominal voltage (V AC) | Pins per row | Total number of pins | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | Cut & Clip | - | Socket strip | - | Phosphor bronze | 1.27 | 10120662 | 0.5 | - | 4 | 8 | 10120662 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | Cut & Clip | - | Socket strip | - | Phosphor bronze | 1.27 | 10120663 | 0.5 | - | 6 | 12 | 10120663 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Black | Cut & Clip | - | Socket strip | - | Phosphor bronze | 1.27 | 10120665 | 0.5 | - | 8 | 16 | 10120665 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Cut & Clip | - | Socket strip | Nickel plated | Copper alloy | 2 | 10120777 | 1 | 500 | 6 | 12 | 10120777 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gold on nickel | Black | Cut & Clip | + strain relief | Socket strip | Gold on nickel | Phosphor bronze | 2.54 | 10120992 | 1 | 500 | 12 | 24 | 10120992 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gold on nickel | Black | Cut & Clip | + strain relief | Socket strip | Gold on nickel | Phosphor bronze | 2.54 | 10120993 | 1 | 500 | 16 | 32 | 10120993 |