Borne à broches Klauke 705 0,50 mm² 1 mm² partiellement isolée rouge 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

705

Référence pièce
705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA Isolation (matériau) PA. N° de pièce du fabricant 705
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à broche
Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 705 Diamètre de fiche(mm) 1.9
Plage de température(°C) +105 Zone de sertissage (max.)(mm²) 1 Longueur de broche(mm) 10|10

Vous vous trouvez sur la page de Borne à broches Klauke 705 0,50 mm² 1 mm² partiellement isolée rouge 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 705.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 705.

Assistance technique