Référence fabricant: 16505
Marque: KLAUKE
Prix: 0.28 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16505
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 6 | Trou ⌀(mm) | 5.3 | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 16505 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Section transversale min.(mm²) | 4 |
Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M5 |
Type (type de fabricant) | 16505 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16505 section de cosse à anneau (maximum) =6 mm² trou ⌀=5,3 mm pas dans, le numéro d'article est le suivant: 16505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16505.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles