Référence fabricant: 584R8
Marque: KLAUKE
Prix: 6.28 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
584R8
Couleur | Métal | Caractéristiques de connecteur | Sans vis | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 16 - 25mm² | Section transversale (max.)(mm²) | 25 | Trou ⌀(mm) | 8.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 584R8 | Section transversale min.(mm²) | 16 |
Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M5 |
Type (type de fabricant) | 584R8 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 584R8 cosse à anneau 4x section de vis (maximum) =25 mm² trou ⌀=8,5, le numéro d'article est le suivant: 584R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 584R8.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles