Klauke 1652 L connecteur parallèle 10 mm² non isolé métal 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1652L

Référence pièce
1652L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.71 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Plage de section transversale 10 mm² (max.)
Section transversale (max.)(mm²) 10 de la plaque (lx d4 x d1) 21 × 6,7 × 4.5 mm Diamètre extérieur(mm) 4.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1652L Diamètre extérieur(mm) 6.7
Taille du produit (longueur)(mm) 21 Type de produit Connexion parallèle Type (type de fabricant) 1652L

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1652 L connecteur parallèle 10 mm² non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1652L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1652L.

Assistance technique