Klauke 17R joint bout à bout non isolé métal 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17R

Référence pièce
17R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 0.75
de la plaque (d1 x d4 xl) 1,3 × 2,8 × 20 mm Diamètre extérieur(mm) 1.3 Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 17R Matériau (détails) Cuivre selon EN 13600. étamé Diamètre extérieur(mm) 2.8
Taille du produit (longueur)(mm) 20 Type de produit Joint de bout Type (type de fabricant) 17R

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 17R joint bout à bout non isolé métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 17R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17R.

Assistance technique