Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SR65
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale (max.)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 5.3 | N° de pièce du fabricant | SR65 | Type de produit | Cosse de câble à sertir |
Taille de filetage | M5 | Type (type de fabricant) | SR65 |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M5 6 mm² ⌀: 5,3 mm Klauke SR65 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: SR65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR65.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles