Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
585R8
Couleur | Métal | Caractéristiques de connecteur | Sans vis | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 10 - 25 mm² | Section transversale (max.)(mm²) | 35 | Trou ⌀(mm) | 8.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 585R8 | Section transversale min.(mm²) | 25 |
Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non | Taille de filetage | M5 |
Type (type de fabricant) | 585R8 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 585R8 cosse à anneau 4x section de vis (maximum) = trou 35 mm² ⌀=8,5, le numéro d'article est le suivant: 585R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 585R8.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles