Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
46R8
Angle de connexion(°) | 90 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale (max.)(mm²) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 8.5 | N° de pièce du fabricant | 46R8 | Type de produit | Cosse de câble à sertir |
Taille de filetage | M8 | Type (type de fabricant) | 46R8 | Type (divers.) | 90° |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 90° Trou M8 50 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 46R8 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 46R8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 46R8.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles