Klauke ST1716 borne à broches version plane 10 mm² non isolée métal 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST1716

Référence pièce
ST1716
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.57 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Caractéristiques de connecteur Version planaire Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Plage de section transversale 10 mm² (max.) Section transversale(mm²) 10 Section transversale (max.)(mm²) 10
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant ST1716 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Type de produit Borne à broche Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) ST1716
Type (divers.) Type B Diamètre de fiche(mm) 4.3 Zone de sertissage (max.)(mm²) 10
Longueur de broche(mm) 11

Vous vous trouvez sur la page de Klauke ST1716 borne à broches version plane 10 mm² non isolée métal 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: ST1716.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST1716.

Assistance technique