Bornier Klauke 710 broches 1,50 mm² 2,50 mm² partiellement isolé bleu 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

710

Référence pièce
710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.32 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale(mm²) 1.5 - 2.5 Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA Isolation (matériau) PA. N° de pièce du fabricant 710
Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Borne à broche
Manchon de soutien Non Type (type de fabricant) 710 Diamètre de fiche(mm) 1.9
Plage de température(°C) +105 Zone de sertissage (max.)(mm²) 2.50 Longueur de broche(mm) 10|10

Vous vous trouvez sur la page de Bornier Klauke 710 broches 1,50 mm² 2,50 mm² partiellement isolé bleu 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 710.

Assistance technique