câble à sertir 180° trou M10 50 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 706F10 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

706F10

Référence pièce
706F10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.61 €

1 Disponible 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 50
Trou ⌀(mm) 10.5 N° de pièce du fabricant 706F10 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M10 Type (type de fabricant) 706F10

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M10 50 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 706F10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 706F10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 706F10.

Assistance technique