Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
724F
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 25 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 25 | de la plaque | (lx d4 x d1) 38 × 11 × 7,9 mm | Diamètre extérieur(mm) | 7.9 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 724F | Matériau (détails) | Cu selon EN 13600. étamé |
Diamètre extérieur(mm) | 11 | Taille du produit (longueur)(mm) | 38 | Type de produit | Joint de bout |
Type (type de fabricant) | 724F |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 724F joint bout à bout 25 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 724F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 724F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles