Borne U 1,50 mm² 2,50 mm² trou ⌀=6,5 mm partiellement isolé bleu Klauke

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

630C6

Référence pièce
630C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.39 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Trou ⌀(mm) 6.5 Type d'isolation Partiellement isolée
Matériau d'isolation PA N° de pièce du fabricant 630C6 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 1.50 Type de produit Cosse en U Manchon de soutien Non
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 630C6 Plage de température(°C) jusqu'à +105

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 1,50 mm² 2,50 mm² trou ⌀=6,5 mm partiellement isolé bleu Klauke, le numéro d'article est le suivant: 630C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 630C6.

Assistance technique