Borne U 0,50 mm² trou 1 mm² ⌀=4,3 mm métal non isolé Klauke 1620C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1620C4

Référence pièce
1620C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 Trou ⌀(mm) 4.3
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 1620C4 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Cosse en U Manchon de soutien Non
Taille de filetage M4 Type (type de fabricant) 1620C4

Vous vous trouvez sur la page de Borne U 0,50 mm² trou 1 mm² ⌀=4,3 mm métal non isolé Klauke 1620C4, le numéro d'article est le suivant: 1620C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1620C4.

Assistance technique