Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1654K
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 25 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 25 | de la plaque | (lx d4 x d1) 14 × 10,5 × 7,5 mm | Diamètre extérieur(mm) | 7.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 1654K | Diamètre extérieur(mm) | 10.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 14 | Type de produit | Connexion parallèle | Type (type de fabricant) | 1654K |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 1654K connecteur parallèle 25 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 1654K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1654K.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles