câble à sertir 45° trou M8 6 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 41R845 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41R845

Référence pièce
41R845
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.95 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 45 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 6
Trou ⌀(mm) 8.5 N° de pièce du fabricant 41R845 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M8 Type (type de fabricant) 41R845 Type (divers.) 45°

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 45° trou M8 6 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 41R845 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 41R845.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41R845.

Assistance technique