Klauke 16306 section de cosse à anneau (max.) =2,50 mm² trou ⌀=6,5 mm non

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16306

Référence pièce
16306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 1,50 - 2,50 mm²
Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Trou ⌀(mm) 6.5 Type d'isolation Non isolée
N° de pièce du fabricant 16306 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé Section transversale min.(mm²) 1.50
Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non Taille de filetage M6
Type (type de fabricant) 16306

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16306 section de cosse à anneau (max.) =2,50 mm² trou ⌀=6,5 mm non, le numéro d'article est le suivant: 16306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16306.

Assistance technique