câble à sertir 45° Trou M6 25 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 44R645 1 pièce(s) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44R645

Référence pièce
44R645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.57 €

1 Disponible 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 45 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 25
Trou ⌀(mm) 6.5 N° de pièce du fabricant 44R645 Type de produit Cosse de câble à sertir
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 44R645 Type (divers.) 45°

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 45° Trou M6 25 mm² ⌀: 6,5 mm Klauke 44R645 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 44R645.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44R645.

Assistance technique