câble à sertir 180° trou M10 70 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 7R10 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7R10

Référence pièce
7R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale (max.)(mm²) 70
Trou ⌀(mm) 10.5 N° de pièce du fabricant 7R10 Matériau (détails) Cu. Surface étamée
Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M10 Type (type de fabricant) 7R10
Type (divers.) Sans trou d'inspection Section transversale 70 mm"

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M10 70 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 7R10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 7R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7R10.

Assistance technique