câble à sertir 180° trou M10 10 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 2R10 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2R10

Référence pièce
2R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Section transversale(mm²) 10
Section transversale (max.)(mm²) 10 Trou ⌀(mm) 10.5 N° de pièce du fabricant 2R10
Matériau (détails) Cu. Surface étamée Type de produit Cosse de câble à sertir Taille de filetage M10
Type (type de fabricant) 2R10 Type (divers.) Sans trou d'inspection

Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M10 10 mm² ⌀: 10,5 mm Klauke 2R10 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 2R10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2R10.

Assistance technique