Référence fabricant: 725
Marque: KLAUKE
Prix: 0.49 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
725
Couleur | Métal | Angle de connexion(°) | 15 | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Non isolée |
N° de pièce du fabricant | 725 | Type de produit | Borne en série pour distributeur | Taille | 6.3 x 0.8 mm |
Manchon de soutien | Non | Type (type de fabricant) | 725 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 725 largeur du connecteur de borne de distribution: 6,3 mm Épaisseur du connecteur, le numéro d'article est le suivant: 725.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 725.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles