Référence fabricant: 44R845
Marque: KLAUKE
Prix: 2.05 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44R845
Angle de connexion(°) | 45 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Section transversale (max.)(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 8.5 | N° de pièce du fabricant | 44R845 | Type de produit | Cosse de câble à sertir |
Taille de filetage | M8 | Type (type de fabricant) | 44R845 | Type (divers.) | 45° |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 45° Trou M8 25 mm² ⌀: 8,5 mm Klauke 44R845 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 44R845.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44R845.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles