Référence fabricant: 722F
Marque: KLAUKE
Prix: 3.40 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
722F
Couleur | Métal | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 10 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 10 | de la plaque | (lx d4 x d1) 38 × 8 × 5,5 mm | Diamètre extérieur(mm) | 5.5 |
Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 722F | Matériau (détails) | Cu selon EN 13600. étamé |
Diamètre extérieur(mm) | 8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 38 | Type de produit | Joint de bout |
Type (type de fabricant) | 722F |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 722F joint bout à bout 10 mm² métal non isolé 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 722F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722F.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles