Klauke 770 connecteur parallèle 0,50 mm² 1 mm² isolé rouge 1 pièce(s)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

770

Référence pièce
770
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.35 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Matériau de contact CU-ETP Plage de section transversale 0,50 - 1 mm²
Section transversale(mm²) 0.5 - 1 Section transversale (max.)(mm²) 1 de la plaque (d1 x l1 x l2) 1,6 × 17 × 7 mm
Diamètre extérieur(mm) 1.6 Type d'isolation Isolée Matériau d'isolation PA
Isolation (matériau) Sans halogène PA N° de pièce du fabricant 770 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Taille du produit (longueur)(mm) 17 Type de produit Connexion parallèle
Type (type de fabricant) 770

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 770 connecteur parallèle 0,50 mm² 1 mm² isolé rouge 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 770.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770.

Assistance technique