Klauke 16548 section de cosse à anneau (max.) =25 mm² trou ⌀=8,4 mm not i

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16548

Référence pièce
16548
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.53 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 25mm²
Section transversale(mm²) 25 Section transversale (max.)(mm²) 25 Trou ⌀(mm) 8.4
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 16548 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M8 Type (type de fabricant) 16548

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16548 section de cosse à anneau (max.) =25 mm² trou ⌀=8,4 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 16548.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16548.

Assistance technique