Référence fabricant: 6206
Marque: KLAUKE
Prix: 0.39 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6206
Couleur | Rouge | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Plage de section transversale | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (max.)(mm²) | 1 | Trou ⌀(mm) | 6.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | Polyamide | N° de pièce du fabricant | 6206 | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé |
Section transversale min.(mm²) | 0.50 | Type de produit | Borne à anneau | Manchon de soutien | Non |
Taille de filetage | M6 | Type (type de fabricant) | 6206 |
Vous vous trouvez sur la page de Klauke 6206 section de cosse à anneau (max.) = trou de 1 mm² ⌀ = 6,5 mm partiel, le numéro d'article est le suivant: 6206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6206.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles