Klauke 16526 section de cosse à anneau (max.) = trou de 10 mm² ⌀ = 6,5 mm not i

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16526

Référence pièce
16526
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Plage de section transversale 0,50 - 10 mm²
Section transversale(mm²) 10 Section transversale (max.)(mm²) 10 Trou ⌀(mm) 6.5
Type d'isolation Non isolée N° de pièce du fabricant 16526 Matériau (détails) Cu-ETP. Étamé
Section transversale min.(mm²) 0.50 Type de produit Borne à anneau Manchon de soutien Non
Taille de filetage M6 Type (type de fabricant) 16526

Vous vous trouvez sur la page de Klauke 16526 section de cosse à anneau (max.) = trou de 10 mm² ⌀ = 6,5 mm not i, le numéro d'article est le suivant: 16526.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16526.

Assistance technique