Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
264R12
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de contact | Aluminium | Section transversale (max.)(mm²) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Trou ⌀(mm) | 6.8 | N° de pièce du fabricant | 264R12 | Taille du produit (longueur)(mm) | 30 |
Type de produit | Cosse de câble à sertir | Taille de filetage | M12 | Type (type de fabricant) | 264R12 |
Vous vous trouvez sur la page de câble à sertir 180° trou M12 25 mm² ⌀: 6,8 mm Klauke 264R12 1 pièce(s), le numéro d'article est le suivant: 264R12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 264R12.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles