Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
60C6 |
92C4 |
93C6 |
94C6 |
94C8 |
95C6 |
95C8 |
96C5 |
96C6 |
96C8 |
97C5 |
97C6 |
1650C5 |
652C5 |
652C6 |
653C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | En conformité avec la directive RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Placage nickel | 16 mm² (max.) | 16 | Non isolée | 60C6 | - | M6 | 60C6 | Oui | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 1,5 mm² (max.) | 1.5 | Non isolée | 92C4 | - | M4 | 92C4 | - | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 2,5 mm² (max.) | 2.5 | Non isolée | 93C6 | - | M6 | 93C6 | - | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 4 mm² (max.) | 4 | Non isolée | 94C6 | - | M6 | 94C6 | - | |
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 4 mm² (max.) | 4 | Non isolée | 94C8 | - | M8 | 94C8 | - | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 6 mm² (max.) | 6 | Non isolée | 95C6 | - | M6 | 95C6 | - | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 6 mm² (max.) | 6 | Non isolée | 95C8 | - | M8 | 95C8 | - | |
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | Non isolée | 96C5 | - | M5 | 96C5 | - | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | Non isolée | 96C6 | - | M6 | 96C6 | - | |
0.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | Non isolée | 96C8 | - | M8 | 96C8 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 16 mm² (max.) | 16 | Non isolée | 97C5 | - | M5 | 97C5 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 16 mm² (max.) | 16 | Non isolée | 97C6 | - | M6 | 97C6 | - | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Argenté | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | Non isolée | 1650C5 | 4 | M5 | 1650C5 | - | |
1.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | Partiellement isolée | 652C5 | - | M5 | 652C5 | - | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | Cuivre plaqué argent | 10 mm² (max.) | 10 | Partiellement isolée | 652C6 | - | M5 | 652C6 | - | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | Cuivre plaqué argent | 16 mm² (max.) | 16 | Partiellement isolée | 653C6 | - | M6 | 653C6 | - |
Loading...
Type de produit | Cosse en U |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
En conformité avec la directive RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles